Hitze und Staub: Energiezuführung für Hallenkran unter widrigen Bedingungen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Vorkonfektionierte Energieketten für den Einsatz in einer Heavy Duty Anwendung
  • Anforderungen: enger Bauraum, Beständigkeit bei hohen Temperaturen und starken Verschmutzungen, störungsfreier Lauf
  • Anwendungsgebiet: Stahlindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Schnelle Montage auf der Kranbrücke durch Anlieferung der befüllten Energieketten auf Transporttrommeln. Auch für den Weitertransport zum Einsatzort müssen die sehr kompakten Ketten weder demontiert noch verpackt werden.
Brammentransportkran

Problem

Lösung

Der Kran ist konstant hoher Staubbelastung und hohen Temperaturen ausgesetzt. Die Brammen und die Warmhalteöfen strahlen so viel Hitze ab, dass selbst knapp unter der Hallendecke noch bis zu 70 Grad Celsuis erreicht werden.

Dipl. Ing. Mike Götzensberger

Projektleiter bei Bang

Energiekette
chainflex
Motion Magazin

motion - Magazin für Energiekettensysteme®

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung