Produkte für die Reifenproduktion

Schmierfreiheit und Festigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten

Vorteile von igus Produkten:

  • Trockenlaufend und korrosionsbeständig
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Staub- und schmutzunempfindlich
  • Hohe mechanische Festigkeit, sehr belastbar
  • Schwingungsdämpfend
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Einfache Montage

Einsatzbereiche

Extrudermaschine

Extrudermaschine

Beschichtungsmaschine

Beschichtungsmaschine

Schneidemaschine

Schneidemaschine

Reifenproduktionsmaschine

Reifenproduktionsmaschine

Gleichförmigkeits-Messautomat

Gleichförmigkeits-Messautomat

Lager-Roboter

Lager-Roboter

Portalkran

Portalkran in Reifenproduktion

Vulkanisierungsanlage

Gleichförmigkeits-Messautomat

Erfolgsstory

Autonomer Roboter mit e-spool

Kompakte Leitungsführung für innovativen Roboter zur Reifenabladung aus LKW


Häufig genutzte Produkte in der Reifenproduktion

E2/000
  • Innenhöhen von 21 bis 45 mm
  • Links und rechts aufklappbar
  • Vielseitige modulare Innenaufteilung
E4.1
  • e-ketten in mittleren Größen
  • Innenhöhen von 21 bis 162 mm
  • Im Innen- oder Außenradius zu öffnen
chainflex leitungen
  • Bis zu 4 Jahre chainflex Garantie
  • Unkonfektioniert oder konfektioniert
  • Entwickelt für bewegte Anwendungen
iglidur G
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Geringe Reibwerte
  • Absorbiert Vibrationen
Verschiedene individuell von igus angefertigte Speziallager
  • Für horizontale Drehbewegungen
  • Einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf
dryspin
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • 100 % korrosions- und medienbeständig
  • Bis zu 88 % Gewichtsersparnis
iglidur G
  • Einfache Montage, wartungsfrei
  • Schmutzunempfindlich durch Trockenlauf
  • Geringes Gewicht und leiser Lauf
dryspin
  • Umlenkung mit Rillenkugellager
  • Schmierfreie Linearführung durch Polymergleitlager
Verschiedene individuell von igus angefertigte Speziallager
  • Abmessungsgleich zu Kugelumlauf
  • Für alle Wellenmaterialien
  • Geringes Gewicht

igus Corner

XXL Musterkiste


Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft


Weitere Informationen

Broschüre Reifenproduktion

Broschüre Reifenproduktion

Online Tools auf Tablet

Online-Tools

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung