Change Language :
Wie jede Branche hat auch die Bühnentechnik ihre ganz eigenen Anforderungen an Maschinenteile und Materialien. In diesem Whitepaper geben wir Ihnen 6 Tipps für die Auswahl und Auslegung von vertikalen Energieführungen für die Bühnentechnik
Mit der e-spool lässt sich bewegte Bühnentechnik mit unterschiedlichen Medien unterbrechungsfrei versorgen. Das System wird für Bühnenpodien, verfahrbare Beleuchtungszüge oder Videowürfel eingesetzt. Die eingelegten Leitungen werden durch ein twisterband geführt, sodass kein Schleifring benötigt wird. Dies bietet einen besonderen Vorteil bei der Übertragung von Daten. Die Länge der aufgetrommelten Energiekette wird bei einem Hub von bis zu 15 Metern durch eine Rückzugsfeder, bei einem Hub bis zu 25 Metern und mehr durch einen Motor angepasst. Auf dem Schnurboden, in Zwischendecken oberhalb des Zuschauerraums oder in der Unterbühne platziert, arbeitet das System unauffällig außerhalb des Sichtbereichs der Besucher.
Alternativ zur e-spool bieten wir das Zick-Zack-System an – unseren Klassiker, der sich seit vielen Jahren im Bühnenbereich bewährt und zum Beispiel seit 1998 in der Londoner Royal Opera im Einsatz ist. Auch mit diesem platzsparenden System lassen sich verschiedene Medien gleichzeitig unterbrechungsfrei ohne Schleifring führen. Die Energiekette entfaltet sich bei der Vertikalbewegung der Bühnenmaschinerie. In der Obermaschinerie wird die Zick-Zack-Box auf der Zugstange oder Traverse montiert, in der Untermaschinerie am Boden unterhalb des Podiums.
Als Standard-Komplettsystem mit bis zu 15 Metern Verfahrweg erhältlich:
Zick-Zack als iSet jetzt entdeckenRund 50 % Gewichts- und Kostenersparnis gegenüber der Standardausführung
Für den Einsatz unter sehr hohen Belastungen, etwa in Scherengelenken von Bühnenpodien, sind unsere iglidur Q3E-Mehrkomponentenlager die richtige Wahl.
Sie haben die letzte Messe für die Bühnentechnik verpasst? Wir haben die Lösung. Besuchen Sie unseren Messestand für die Bühnentechnik in Köln einfach online.
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr