Change Language :
Unsere Lager und Kabelführungen aus Hochleistungskunststoff punkten mit geringem Gewicht und leisem Lauf. Das macht sie auch und besonders für den Einsatz in E-Fahrzeugen ideal, wo es auf möglichst leichte Baugruppen ankommt, die möglichst wenig Störgeräusche/BSR verursachen.
Dank inkorporierter Festschmierstoffe laufen unsere Gleitbuchsen, Linearführungen, Koppelstangen komplett wartungsfrei. Sie widerstehen hohen Temperaturen, Vibrationen, Stößen, sind unempfindlich gegen Schmutz und korrosionsbeständig.
Bei den zunehmenden elektrisch gesteuerten Funktionen im Fahrzeug – etwa in Schiebetüren oder Sitzverstellungen – sorgen unsere kompakten Energieketten für eine sichere Energieversorgung. In engen Bauräumen führen sie die bewegten Strom- und Signalleitungen zuverlässig über unzählige Zyklen.
Was genau sind PFAS, warum sind sie im Consumer-Bereich und in der Industrie, insbesondere auch in der Automotive-Branche, so beliebt? Warum droht ein EU-weites Verbot und was können Unternehmen schon jetzt tun?
Das Whitepaper beleuchtet diese Fragen und zeigt, wie igus als Kunststoffverarbeiter der geplanten Einschränkung frühzeitig begegnet und seinen Kunden PTFE-freie und PFAS-geprüfte Alternativen anbieten kann.
Mit iglidur Gleitlagern lassen sich Kosten um bis zu 40 % reduzieren. Sie sparen bis zu 80 % Gewicht ein und reduzieren so CO2-Emissionen. Außerdem laufen die Lager besonders leise, gleichen Fertigungstoleranzen aus und lassen sich dank flexibler Montage-Konzepte schnell und einfach in Blechen einsetzen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr