Lösungen für Bleche

Clipsen & fertig

iglidur Clipslager

iglidur Clipslager

  • Die Lösung für einfache Lagerungen, gestanzte Blechaufnahmen
  • Axiale Sicherung durch 2. Bund
  • Einfache Montage durch Einschlagen – für automatisierte Prozesse und Großserien
  • Im Werkstoff K230 für KTL/E-Coating geeignet

Drücken & stecken

iglidur MDM Doppelbundbuchse

iglidur MDM Doppelbundbuchse

  • Aus ungefüllten, elastischen Werkstoffen wie iglidur M250 oder iglidur RN27
  • Beidseitig "richtige" axiale Anlauffläche
  • Kein Umbördeln notwendig
  • Montage nur bedingt automatisierbar
  • Je Werkstoff 18-20 Mpa* möglich

Schrauben & fertig

iglidur MKM Umbördelbuchse

iglidur MKM Umbördelbuchse

  • Aus ungefüllten, elastischen Werkstoffen wie iglidur M250 oder iglidur RN27
  • Beidseitig "richtige" axiale Anlauffläche
  • Einfaches, automatisiertes Umbördeln
  • Toleranzausgleich durch axiale Vorspannung
  • Alternativ auch Vernietung
  • Je Werkstoff 18-20 Mpa* möglich

Fügen & rasten

iglidur Snap-On

iglidur Clip On Doppelbundlager

  • Axialer Toleranzausgleich
  • Verliersichere Vormontage möglich
  • Elektrisch leitende Werkstoffe sind optional möglich
  • Druckfeste Werkstoffe bis 80 MPa

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung