Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Robuste Klemmung drylin® WW-HKx

  • Linearschlitten mit integriertem Klemmhebel
  • Schnelles Klemmen mit Haltekräften bis zu 30 N
  • Sichere Handhabung und geräuschlose Klemmung
  • Robuster griffiger Klemmhebel
  • Alle metallischen Bauteile komplett wiederverwendbar
Produkt­beschreibung
Kraftvoller Griff, kraftvoller Halt. Die neue Studie der Handhebelklemmung für drylin® W-Linearschlitten ermöglicht eine schnelle und effiziente Klemmung direkt auf der Schiene. Ein Elastomerstreifen hält die Position des Schlittens an Ort und Stelle und schont dabei die Schienenoberfläche. Die robuste Bauweise gewährleistet eine sichere Handhabung.

Technik verbessern:
  • Vormontierter Linearschlitten mit integriertem Handhebel
  • Sichere Handhabung durch griffiges Hebeldesign
  • Elastomer streifen schont die Oberfläche derLinearschienen
Kosten senken:
  • Einbaufertig gelieferter Linearschlitten
  • Sicherung vor unabsichtliches Verstellen der Linearschlittens
  • Passend auf drylin® Standardprofile WS-10-40/
    WS-16/60/WS-20-80
Beweise:
  • Klemmung als einstufige Feststellbremse auf Schienenprofil WS-16-60/WS-20-80; vertikale Einbaulage, Last 60 N, Klemmdauer 14 Tage, Ergebnis: kein Positionsverlust
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmierfreier Betrieb
  • Alle metallischen Bauteile komplett wiederverwendbar
  • Keine Kontaminiation der Anwendungsumgebung
Technische Daten
Passende Produkte
Downloads

Beratung

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag - Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH