SHTP econ Linearmodule

Klein, leicht, günstig

  • Leichtbauweise durch Kombination von Kunststoff mit Aluminium
  • Designt für die schnelle Montage
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung und Klareloxal

Produkt Services

Katalog Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Die Baugrößen der SHT econ Serie

SHT econ Miniatur Version Linearmodul
  • Miniaturversion
  • Sehr geringes Gewicht
  • Gewinde: M8
  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial 50 N
    • radial 50 N
  • Schlittenlänge: 45 mm
drylin SHTP econ Linearmodul
  • Flache und besonders leichte Bauweise
  • Ideal für Mehrschlittenlösung
  • Gewinde: Tr08x1,5
  • Max. Hublänge: 350 mm
  • Max. Tragkraft:
    • axial 100 N
    • radial 400 N
  • Schlittenlänge: 26 mm
drylin SHTP econ Linearmodul
  • Solide Konstruktion
  • Gewinde: Tr10x2
  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Max. Tragkraft:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Schlittenlänge: 30 mm
drylin SHTP-01-12-AWM-FF econ Linearmodul mit Fast Forward Funktion
  • Bremse durch Selbsthemmung
  • Gewinde: Tr10x2
  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Max. Tragkraft:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Schlittenlänge: 55 mm

Die Fast Forward für SHTP-01-12-AWM-FF

Schnellverschluss für Linearmodule mit Spindelantrieb
  • Eine Option für Spindel-Linearachsen
  • Nur bei Gewinden mit Selbsthemmung (Trapezgewinde) wirksam
  • Schnelles Verstellen durch Ausrasten der Mutter – Präzises Positionieren durch Handrad über die Spindel
  • Einsatz nur in horizontaler Einbaulage

Individuelles SHT Linearmodul online konfigurieren

Linearmodul mit Spindelantrieb online konfigurieren
  • In wenigen Schritten zum individuellen SHT Spindel Linearmodul
  • Optionale Konfiguration eines individuellen Antriebszapfens
  • Automatische Erstellung eines 3D Modells
  • Export des Lineartmoduls in vielen verschiedenen 2D und 3D Formaten
  • 2D Bemaßungszeichnung der Baugruppe als PDF
  • Komplette Stückliste als PDF Download verfügbar
drylin SHTP Wellenmaterialien

Wellenmaterialien

Gewindtriebe - Steilgewinde oder Trapezgewinde

Gewindesystem

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung