Change Language :
Mit Robotern können Sie viele verschiedene Anwendungen umsetzen. Neben klassischen Pick & Place oder Palettieraufgaben lässt sich auch die Qualitätskontrolle effizient automatisieren. Die Vorteile von Robotersysteme in der Qualitätssicherung sind ihre Präzision und zuverlässige Qualität: Alle Vorgänge sind exakt wiederholbar. Prüfprozesse können je nach Produkt und Branche stark variieren. igus Roboter basieren auf einem Baukastensystem und lassen sich dadurch flexibel an Ihre Anwendung anpassen. Gerne beraten wir Sie, welche Art von Roboter sich am besten für Ihren Prozess eignet.
Die Anwednung überprüft in Ihrer automatisierten Qualitätskontrolle u.a. ob die Uhren das Minimum an Laufzeit erreichen. Dafür verwenden Sie ein Raumportal von igus und eine Kamera. Damit lassen sich alle Uhren individuell anfahren und per Kamerabild überprüfen.
Das Prüfsystem am Ende der Produktionslinie war mit herkömmlichen Mitteln zusammengestellt. Eine effiziente Lösung zur Prüfung von Netzteilen war notwendig. Dieser gesamte Prüfzyklus wird jetzt vom Roboter übernommen. Der Bediener kann in dieser Zeit anderen Tätigkeiten nachgehen. Der Roboter übermittelt objektive Messergebnisse, was die Qualität der Prüfung verbessert.
Um die Widerstandskraft beim Schneiden mit professionellen Küchenmessern zu messen, wurde eine Messvorrichtung konstruiert, mit der es möglich ist einen gleichbleibenden Schnitt durch ein Referenzpapier auszuführen. Die Widerstandskraft gibt dann an, in welchem Zustand sich die Klinge befindet und ob die Klinge an einer Stelle noch nachgearbeitet werden muss.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr