Change Language :
Der flinke Helfer mit und ohne Cobot
Der autonome mobile Roboter ist auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen abgestimmt und bewegt Lasten von bis zu 35 kg. Optional mit ReBeL® Cobot. Typische Anwendungen: Versorgung und Entleerung von Maschinen, Versorgung von Handarbeitsplätzen, Materialtransport mit Euroboxen uvm.
Kombinierbar mit Cobots, erweiterbar mit Zubehör für Maschinenversorgung, Zugkraft bis zu 120 kg mit Kommissionierwägen, IoT-Anbindung
Schnell eingerichtet in nur 15 Minuten
Umfangreich getestet im Low-Cost-Automation-Testlabor
Der ReBeLMove verfügt über ein dezentrales Flottenmanagement und kann somit flexibel skaliert werden – beginnend ab einem Roboter
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr