Change Language :
Nie mehr abdrehen und trotzdem immer mit höchster Präzision dosieren – mit dem Dungstreuer AXIS 50.1 W können diese Wünsche umgesetzt werden. igubal Gabelköpfe aus Hochleistungskunststoff werden dabei mit einem KMF Hydraulikzylinder in der Grenzstreueinrichtung kombiniert. Ein dynamischer Test über 2 mal 100 Stunden bei -20°C und einer Blocklast von 4.000 N spiegelt eine Lebensdauer von über 10 Jahren wieder. Unterstrichen wird dies durch die schwingungsdämpfenden Eigenschaften sowie die hohe Belastbarkeit der Gabelköpfe.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr