Change Language :
An den Klapp- und Drehgelenken der Maschinen kommen unsere bewährten Gleitlagerlösungen zum Einsatz. Da unsere Polymer-Lager trocken laufen, wird kein Schmierfett in die Umwelt eingetragen. Das sorgt für eine höhere Futterqualtät.
Staub, Vibrationen und hohe Kräfte zeichnen dieses Einsatzgebiet aus. Hohe Stoßbelastungen und kantenlasten setzen den Lagerstellen von Pflügen, Grubbern, Eggen und Sämaschinen immens zu. Hier bewähren sich unsere igutex Schwerlastlager. Sie trotzen den rauen Bedingungen und hohen Lasten und sind zudem schmierfrei. So wird der Boden vor Schmiermittelverlust geschützt.
Bei Verbundlagern handelt es sich um eine Kombination verschiedener Werkstoffe. Hierfür werden zum Beispiel mineralische Materialien (Glas, Kohle) verwebt, mit Kunstharzen und anderen Zusatzstoffen kombiniert und teils unter hohen Temperaturen und Druck miteinander verpresst.
Bei unseren igutex Gleitlagern dient ein robustes Glasfasergewebe als Außenhülle, während eine auf Gleiteigenschaften optimierte innere Schicht die Reibung auf der Welle verringert.
Die Gestänge an einer Feldspritze haben viele Klappstellen, welche großen Schwing- und Hebelkräften ausgesetzt sind. Auch hier sind unsere Faserverbundlager aus den Materialien igutex TX1, TX2, TX3 sowie Lager aus iglidur Q3E aufgrund ihrer Langlebigkeit die richtige Wahl.
Zusätzlich werden die Leitungen durch unser Energiekettensystem E2 geschützt
Maschinen für die mechanische Unkrautbeseitigung weisen besonders viele Lagerstellen auf. Da spielt die wartungsfreiheit der Buchsen eine große Rolle. Hier sind die Gleitlager aus unserem Werkstoff iglidur G ideal. Da unsere Lager auf Schmierung verzichten, kann auch kein Schmirtmittel oder Fett auf das Feld tropfen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr