Change Language :
Ein igus Rotationsmodul mit 5,90 Meter Durchmesser kommt in EMV-Prüflaboren zum Einsatz
Die Frankonia GmbH ist weltweit als Spezialist für EMV-Prüflabore bekannt. Für ein chinesisches Prüflabor hat das Unternehmen jetzt eine Anlage zur Prüfung von bis zu 20 Tonnen schweren Komponenten projektiert. Der Drehteller, auf dem die Bauteile geprüft werden, wird über ein großes igus Rotationsmodul mit 6 x 10 kV Mittelspannung versorgt.
„Wenn wir EMV-Testhallen mit Drehteller projektieren, sind die Modelle [von igus] einfach die beste Lösung. Alternativen wie etwa Schleifringe können wir bei EMV-Tests nicht einsetzen, weil von den Leitungen und Führungen keine Störung ausgehen darf, die das Messergebnis beeinflussen kann."
Andreas Heindl, Product Development Manager der Frankonia GmbH
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr