Schmiermittelfreie Polymer-Gleitlager für Photovoltaik-Nachführsysteme

Vertikale Nachführsysteme sorgen ganztägig für höchste Ausnutzung der Sonnenenergie.

Problem

Lösung

„An dieser Stelle haben wir eine hochwertige und leistungsfähige Lösung gesucht, die zum einen komplett trocken laufend sein muss, zum anderen aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht anfällig sein darf“

Thomas Vogel

Geschäftsleiter TecnoSun Solar Systems AG

Kein Verschandeln der Landschaft

Das Nachführsystem richtet die Anlage immer zur Sonne aus.

Jahrzehntelange Laufzeiten

Im Traktionsring kommen je drei Polymer-Gleitlager zum Einsatz.

Schnee, Zugbelastungen und Verkantungen

Photovoltaikanlage mit Nachführsystems auf Hausdach.
Traktionsring mit Seil zur Verstellung:

Extreme Temperaturschwankungen

Thomas Vogel von TecnoSun Solar Systems (links) und Bernhard Hofstetter von igus schauen, wie die einzelnen Lager bei den umfangreichen Tests im Vorfeld abgeschnitten haben.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung