Change Language :
Technische Daten:
Gewindetriebe von igus sorgen in innovativen Sicherheitsplattformen in Hochregallagern für einen ruhigen Lauf
Hochregallager schießen wie Pilze aus dem Boden. Ihre Wartung gleicht dabei oftmals einem Drahtseilakt. Abhilfe schafft eine Absturzsicherheitsplattform, die von der MehrTec GmbH entwickelt wurde. Ihr Herzstück ist eine Klemmmechanik zum Fixieren der Module. Sie besteht aus schmiermittelfreien Trapezgewindespindeln in Kombination mit zylindrischen Muttern. Diese Systemlösung von igus sorgt für die notwendige Sicherheit. Gefahr für Leib und Leben ist damit gebannt.
„Die Entwicklung der Absturzsicherheitsplattform geht auf eine Höhenrettungsübung in einem Hochregallager zurück“, berichtet Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch. Ing. Udo Adriany, Geschäftsführender Gesellschafter der MehrTec GmbH in Müsch. „Es wurde vor einigen Jahren simuliert, dass ein mit Sicherheitsgurten ausgestatteter Arbeiter aus großer Höhe im Hochregallager gerettet werden muss. Das dauerte trotz ausgebildeter Höhenretter insgesamt 20 Minuten. Die Folgen wären in der Realität fatal gewesen. Durch das vielfach unterschätzte Hängetrauma wird die Blutzirkulation durch das Eigengewicht im Beinbereich unterbrochen, Bewusstlosigkeit tritt ein, der Kreislauf kollabiert, der Mitarbeiter stirbt schlimmstenfalls nach der erfolgten Rettung.“
Die Rechtsgrundlage ist eindeutig: Die Betreiber von Hochregallagern (HRL) sind für die Arbeitssicherheit verantwortlich. Es musste also eine Lösung entwickelt werden, die für mehr Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe sorgt, wozu heute die modulare RBG-Sicherheitsplattform für Euro-Palettenhochregallager eingesetzt wird.
Fix und fertiges Einbauteil
„Der Clou der Plattform ist die Klemmmechanik“, verdeutlicht Adriany. „Die Module können sowohl manuell als auch automatisiert an jeder beliebigen Stelle fixiert werden.“ Das führt zu einer hohen Flexibilität im Betriebsalltag. Im Vergleich zu einem kugelumlaufgeführten System ist die schmiermittel- und wartungsfreie Lösung von igus wirtschaftlich, wobei auch die Leistung stimmt. Es handelt sich um eine von beiden Seiten bearbeitete Sonderspindel mit einer einfachen Übergangsstelle, einer Kupplung, in der Mitte. Die Komplettbearbeitung erfolgt nach entsprechenden Vorgaben bei igus, sodass der Kunde ein fertiges System erhält, das sofort eingebaut werden kann. Die Lieferzeit beträgt zwischen zwei und drei Wochen. Alle CAD-Daten werden von igus grundsätzlich zur Verfügung gestellt, sodass der Kunde sie in seinem System direkt einpflegen kann.
„Obwohl es sich im Grunde um ein Massenprodukt handelt, hat uns die gewissenhafte Bearbeitung komplett überzeugt“, so Adriany. „Viele zusätzliche Handgriffe, die zu unnötigen Verzögerungen führen, entfallen für uns komplett.“ Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist außerordentlich gut. „Auf alle technischen Aussagen kann man sich verlassen. Die jeweiligen Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind kompetent und zuverlässig“, bestätigt der geschäftsführende Gesellschafter.
Rund 50 RBG-Sicherheitsplattformen im Einsatz beweisen schon heute in der Lebensmittel-, chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau ihre Funktionalität.
Erstmals in diesem Jahr auf der Logimat vorgestellt, steigt die Nachfrage ständig. Auch der TÜV und die Berufsgenossenschaft BGHW bestätigten, dass die RBG-Sicherheitsplattform die technischen Regeln für Betriebssicherheit, die Richtlinien für Geräte und Anlagen zur Regalbedienung und sogar den strengen Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt.
Lagerstillstand ist teuer. Ein Lebensmitteldiscounter beispielsweise besteht auf pünktliche Lieferung. Um einerseits Stillstandszeiten zu minimieren und andererseits Arbeitssicherheit in HRL zu erhöhen, spielen die Sicherheitsplattformen eine wichtige Rolle. Sie können Leben retten. Wartungs- und schmiermittelfreie Lineartechnik von igus leistet in diesem Umfeld einen wichtigen Beitrag, um dauerhaft Funktionsfähigkeit und sicheres und schnelles Arbeiten zu garantieren.
Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?
Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr