Change Language :
Die Kläranlage Waldbröl-Brenzingen, die Anfang 1970 gebaut und 1991 wesentlich erweitert wurde, ist eine von 38 Kläranlagen, die der Aggerverband im Bergischen Land betreibt. Sie reinigt die Abwässer, die in großen Teilen der Stadt Waldbröl anfallen, und ist für 10.200 Einwohnerwerte ausgelegt. Für den beweglichen Räumer eines Klärbeckens musste nun eine Lösung für die Energiezuführung gefunden werden. Der Aggerverband entschied sich gegen die konventionelle Lösung mit Kabeltrommel und für eine Energiezuführung aus dem LBT flizz®-System von igus®. Das Ergebnis: Das System an der Kläranlage arbeitet seit dem Jahr 2000 ohne Ausfälle.
Nicht Seit der Montage im Jahr 2000 läuft das System ohne Probleme. Der Wartungsaufwand konnte somit drastisch reduziert werden. Da ist es nicht weiter erstaunlich, dass der Aggerverband mit dieser Lösung zufrieden ist. Auch dem Service von igus stellen die Verantwortlichen gute Noten aus. Dazu Reinhard Braun, Betriebsbereichsleiter Elektrotechnik des Aggerverbandes: "Unsere Ansprechpartner haben immer schnell und unbürokratisch reagiert."
Nicht nur in diesem Anwendungsfall bewährt sich das LBT Flizz-System unter widrigen Umgebungsbedingungen. Sämtliche verwendeten Materialien des Systems sind korrosionsgeschützt und witterungsbeständig. Entsprechend viele weitere Möglichkeiten sind bereits realisiert, zum Beispiel in Regenwasser-Überlaufbecken oder auch bei Hafenkranen, die extreme Anforderungen an den Korrosionsschutz erfüllen müssen. Da die Systemkomponenten zudem beständig gegen die gängigen Chemikalien, Fette sowie Lösungsmittel sind, liefert igus das LBT Flizz-System auch an die Hersteller und Betreiber von Galvanikanlagen und anderen Anlagen der Chemietechnik.
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr