Change Language :
Am EUROKOMBI Terminal im Hamburg wurden vier RGB-Krane mit vorkonfektionierten Energiezuführungen inklusive Leitungen und Führungsrinnen ausgerüstet. Sie sind die Nabelschnur zum reibungslosen Containerumschlag. Bei hoch salzhaltiger Hafenluft und starker Belastung der Technik durch Abgase bewährt sich die Produktlösung von igus bis heute ausnahmslos.
„In allen Kranen laufen ohne jegliche Beanstandungen die vorkonfektionierten Energiezuführungen der ersten Stunde. Selbst bei einer vorbeugenden Wartung vor einigen Wochen musste kein Teil ausgetauscht werden. Technische und auch optisch präsentieren sie sich in einem sehr guten Zustand!"
Günter Baitis, Projekt Manager der EUROKOMBI Technical Services GmbH
Die Anforderungen an Energieketten für lange Verfahrwege sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. Hier schlägt die Stunde der Rollenenergiezuführung. „Die Neuentwicklung der Rollenkette hat uns bei der Projektierung in die Lage versetzt, die hohe Lebensdauer der Anlage zu garantieren. Es kommt nicht mehr zu einer gleitenden, sondern einer rollenden Bewegung. Damit reduziert sich die Zug-/Schubkraft und die Lebensdauer verlängert sich“, bringt Theo Diehl die entscheidenden Leistungsmerkmale der 'Rol E-Chain' auf den Punkt. Weitere Vorteile sind u. a. die starke Reduzierung der Antriebsleistung auf unter 25 % zum Bewegen der Energiezuführung. Verfahrwege bis 800 m und Geschwindigkeiten bis 10 m/s sind möglich. Es stehen unterschiedliche Rollentypen zur Verfügung; außerdem kann sie bei Anwendungen mit Schmutz eingesetzt werden. „Wir waren von Anfang an sicher, mit dieser Energiezuführung die anspruchsvolle Aufgabe vor Ort problemlos lösen zu können“, bilanziert Theo Diehl. „Und der technische Zustand der Energiezuführung nach fünf Jahren Dauerbetrieb gibt uns Recht.“ Im Fall der Fälle stehen die Ersatzteile schnell zur Verfügung. Es sind ausschließlich Standardteile verbaut worden, die in Köln auf Lager liegen innerhalb weniger Stunden vor Ort in Hamburg sind.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr