Angusspicker: Angüsse aus der Spritzgießmaschine entnehmen und separieren

Angusspicker für unter 2.000 Euro

  • Der Auswurf des Angusses erfolgt seitlich
  • Elektrischer Antrieb
  • Verschleißteile einfach austauschbar
  • Gesamtzyklus Öffnen bis Schließen in 1,25 s
  • Konfigurierbarkeit des Unterbaus (anpassbar je nach Maschinentyp)
Angusspicker
ROI Angusspicker

​​​​​​Vorteile des Angusspickers:

  • Kostengünstige Automatisierung an der Spritzgussmaschine für weniger als 2.000 EUR (Startpreis)
  • Wirtschaftlichere Produktiong ohne manuelles Handling des Angusses
  • ROI schon nach wenigen Monaten möglich

Lieferumfang:

  • Angusspicker Kinematik IAP1
  • Motorsteuerung drylin® dryve D1
  • Beispielprogramm für EUROMAP / SELOGICA

Wirtschaftlicher Einsatz in der eigenen Produktion

Wie baut sich der Angusspicker auf?

Profilführung drylin W

drylin w
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Verschleißfest
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
  • Modulare Linearführungen

Gewindemuttern- und Spindeln

dryspin
  • Komplett trockenlaufend: Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
  • Getestet: Bis zu 25 % weniger Verschleiß

drylin N-Flachführungen

drylin N
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Geringer Verschleiß bei niedrigem Reibwert
  • Kleine Bauhöhen zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht

iglidur J Gleitlager

iglidur J
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Wartungsfrei
  • Über 250 Abmessungen ab Lager

Plattenhalbzeug iglidur J

Halbzeugplatte
  • Niedriger Halbwert im Trockenlauf
  • Wartungsfrei und berechenbar
  • Standardprogramm ab Lager
  • Mechanische Bearbeitung ab Stückzahl 1
igus Blogs Logo

Sie brauchen mehr Informationen?

Weitere Produkte für die Automatisierung in der Kunststoffmaschinenindustrie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung