Komponenten für die Raumfahrttechnik

Einsatzbereiche in der Raumfahrt
  • Einzeln erhältlich ab Stückzahl 1 oder als Komplettlösung aus einer Hand
  • Materialen für unterschiedlichste Umgebungsbedingungen
  • Schmierfrei, wartungsarm, berechenbare Lebensdauer
  • Weltweiter Service 24/7, schnelle Lieferung und einfache Montage

Energieführungssysteme für Teleskope und Antennen

Teleskop mit e-ketten
Teleskop Gemini North
Aerospace-Musterbox

Produktmuster für die Luft- und Raumfahrt

Erfolgsstorys

Studentenprojekt AIMIS-FYT: 3D-Drucker für die Raumfahrt
GESTRA Radarsystem
Übersicht Anwendungen Aerospace

Ausgewählte motion plastics für die Raumfahrttechnik

e-kette E4Q
  • e-ketten mit hoher Stabilität und Steifigkeit für den Einsatz bei hohen Belastungen
  • Geringes Gewicht und einfache Montage
  • Leichter und geräuscharmer Lauf
e-Rohr R4Q mit Metallspäne
  • Dichte und robuste Energieketten zum Schutz vor Staub, Spänen und Schmutz
  • Einfach zu öffnen und schnell zu befüllen
  • Leiser Lauf
chainflex Busleitung
  • Ausfallsichere Busleitungen für die Bewegung
  • Für verschiedene namhafte Bussysteme erhältlich (Profibus, Ethernet, USB u.a.)
  • 4 Jahre Garantie
chainflex Lichtwellenteiter
  • Glasfaserkabel für viele Zyklen, hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Metallfrei, kühlmittel- und ölbeständig
  • 4 Jahre Garantie
Gleitlager iglidur X mit und ohne Bund
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt FAA-Brandschutzanforderungen für Flugzeuginnenausstattungen
igubal Gelenkkopf KCRM
  • Langzeitig geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +90 °C
  • Korrosions- und chemikalienbeständig
  • Wartungsfreier Trockenlauf

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung