Ornithopter: Flugroboter mit historischem Urspung

  • Was wurde benötigt: Leichte und robuste Gelenkköpfe, die in der Lage sind, die hohen Zug- und Druckkräfte, die durch den Flügelschlag entstehen, zuverlässig zu übertragen.
  • Anforderungen: Hohe Belastbarkeit, geringes Gewicht, Wartungsfreiheit, Schmutzresistenz, freie Beweglichkeit der Kalotte, kompakte Bauform, Langlebigkeit
  • Branche: Modellbau
  • Erfolg für den Kunden: igubal Gelenkkopf KBRM-03-MH
    Diese Gelenkköpfe erfüllen alle Anforderungen und tragen maßgeblich zur Effizienz und Zuverlässigkeit der Ornithopter bei. Sie bestehen aus einem robusten Kunststoffgehäuse und einer Kunststoffkalotte mit integrierter Metallhülse, die ein höheres Anziehdrehmoment bietet und hohe Zug- und Druckkräfte übertragen kann, ohne dass die Freigängigkeit der Kalotte beeinträchtigt wird. Die Gelenkköpfe bieten eine reibungsarme Bewegung und benötigen keine zusätzliche Schmierung, was sie besonders widerstandsfähig gegen Schmutz und Staub macht. Viele der konstruierten Flugroboter haben bereits hunderte von Flugstunden hinter sich, ohne dass ein Gelenkkopf getauscht werden musste.
Der Flugroboter ist einem Adler nachempfunden.

Erleben Sie die außergewöhnliche Flugleistung des flying eagle V3

Ornithopter YouTube Vorschau

Problem

Lösung

Eingesetztes Produkt

KBRM-03-MH

igubal Gelenkkopf

igubal Musterbox

igubal Vielfaltenbox

Zusammenarbeit mit igus

Kettenfahrzeug im Modellbau
Kettenfahrzeug im Modellbau
Kettenfahrzeug im Modellbau