Change Language :
Der R12 Rex Scrub von der Firma Lionsbot International Pte Ltd ist die Antwort auf die Reinigung im großen Stil. Mit zwei hocheffizienten 16-Zoll-Bürsten setzt er neue Maßstäbe in seiner Klasse. Mit einer Schrubbkraft von 80 kg wird die Fläche effektiv gereinigt, wodurch die Reinigungsgeschwindigkeit und -effektivität maximiert werden. In nur einem Durchgang erzielt er perfekte Ergebnisse und kann bis zu 10 Stunden lang eingesetzt werden.
Die Silizium Karbid beschichteten zylindrischen Bürsten sind äußerst haltbar und gewährleisten eine effektive Reinigung ohne Unterbrechung. Mit einer Reinigungsbreite von 127 cm und einem 9,5-Liter-Schmutzfanganbehälter bietet er eine beeindruckende Leistung und Komfort.
Das Gerät kann in verschiedenen großen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Einkaufszentren, Fabriken, Parkhäusern und vielem mehr.
Leicht
Durch Gleitelemente aus Kunststoff und noch leichter mit Aluminium-Gehäuse.
Leise
Keine Geräusche durch metallische Reibung oder Kugeln.
Robust
Polymer-Gleitelemente sind unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr