Kunststoff-Energiekette führt 200 kg/m schwere Leitungen auf Offshore Bohrschiff

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1
  • Anforderungen: Bei 17,5 m bzw. 8 m Verfahrweg von Cantilever und Drilling Floor Skid sollte eine sichere Leitungsführung bei einer Zusatzlast von 200 kg/m gefunden werden.
  • Branche: Öl und Gas
  • Erfolg für den Kunden: Die Kunststoff-Energieketten sind stabil ausgelegt und zur gleichen Zeit leicht. Dadurch wurde das Gesamtgewicht des Systems reduziert. Sie eignet sich außerdem besonders gut für die Umgebungsbedingungen auf hoher See (Korrosion, Wind, etc.)
Energiekette Offshore

Problem

Lösung

Energiekette Offshore
Energiekette Offshore
Serie E4.350
Hier mehr erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung