Energieketten für Schleusenanlage: Seewasserbeständig bei 40 m Verfahrweg

Als Komplettsystem geliefert: Energiekette und Leitungen für Schleusenanlage in Nieuwdorp

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: readychain Energiekettensystem samt vorkonfektionierter chainflex Leitungen
  • Anforderungen: Für die Energiezuführung zu den Schleusentoren sollte eine witterungsbeständige Komplettlösung gefunden werden, die innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit sein musste. Sie muss auf 40 m Verfahrweg, bei starken Witterungsbedingungen, Salzwasser sowie Seitwärtsbewegungen der Tore langlebig und ausfallfrei funktionieren.
  • Branche: Schleusenanlagen, Schifffahrt
  • Erfolg für den Kunden: Mit einem vorkonfektionierten readychain Komplettsystem (bestehend aus Energiekette, Leitungen und Steckverbindern) konnte die Montage so schnell wie möglich erfolgen. Die Polymerkette ist seewasserbständig und auch sonst auf die rauen Witterungsbedingungen vor Ort ausgelegt.
Schleusentor Istimewa

Problem

Lösung

Energiekette mit Leitungen
Energiekette in Führungsrinne
Schwimmender Mitnehmer
Schleusentor mit Verkabelung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung