Herr Slawomir bestätigt, dass durch die Führung der Schläuche und Leitungen mit Hilfe TRE.40.058.0.B die genannten Probleme beseitigt wurden. Laut seiner Aussage bewegt sich der Roboter jetzt "viel freier, ja fast schon grazil." Nach der Meinung von IEC sp. z o. o.: "sollte jeder Cobot standardmäßig mit dieser Lösung ausgestattet sein." Cobots reagieren sehr sensibel auf erhöhten Zug oder Druck, was durch die richtige Leitungsführung mittels TRE.40.058.0.B gewährleistet wird. Die Kabelbinder werden ab jetzt für die korrekte Zugentlastung und nicht für die Befestigung der Leitungen und Schläuche verwendet.