In allen Bereichen wurde nach Komponenten gesucht, die einen schmierfreien Betrieb mit einfacher Wartung, geringem Geräuschpegel und niedrigen Kosten ermöglichen. An den vier Stationen kommen unsere Lineargleitlager sowie rotativen Gleitlager für verschiedene Aufgabenstellungen zum Einsatz:
1. Förderbrücke:
Die Miniatur-Förder-/Entleerungsbrücke mit einer Rollenfläche von 65 mm x 120 mm wurde mit einer Reihe von iglidur G-Gleitlagern (GSM-0810-22) konstruiert, die frei über feste glatte Edelstahlstangen mit 8 mm Durchmesser laufen. Dadurch wurde die Rollenbahn nahezu reibungsfrei, sehr einfach sowie wartungs- und korrosionsfrei und konnte auf engstem Raum montiert werden.
2. Pusher / Schubvorrichtung:
Bei der Konstruktion des Pushers kommt eine drylin W-Profilführung in Kombination mit einem Paar der dazugehörigen drylin W-Gehäuselager sowie einem Paar einstellbarer Gehäuselager zum Einsatz. Bei der Vorwärtsbewegung senkt diese Anordnung die Schubstange ab, so dass sie eine Reihe von Produkten seitwärts schiebt. Beim Rückhub hebt diese Anordnung die Stange über die Produkte, sodass die Produkte auch dann schon in den Schiebebereich gelangen können, wenn die Schiebestange noch eingefahren werden muss. Diese Anordnung erfordert nur einen reibungsarmen Zylinder, um beide Bewegungen auszuführen – horizontal und vertikal. Dies ermöglicht einen sehr schnellen und zuverlässigen Mechanismus.
3. Karton-Vorschub:
Beim Karton-Indexer, der den Vorschub in der Anlage gewährleistet, wurde in ähnlicher Weise eine Kombination aus drylin W-Profilführung, drylin W-Gehäuselager sowie einer verstellbaren Lagervariante eingesetzt, um einen zuverlässigen Betrieb zu erzielen.
4. Anhebung der Kartons:
Das Handling-System zum Anheben der Kartonagen wurde über eine vertikale Gleitführung mit zwei drylin W-Schienen und nur vier drylin W-Gehäuselagern realisiert, die so angeordnet sind, dass sie die ausladende Last vollständig aufnehmen. Diese Anordnung ist leicht, praktisch reibungslos, geräuschlos und kostengünstig.