Chimay wandte sich im Rahmen eines Projekts zur Optimierung der Abfüllanlagen an igus, um eine dauerhafte Lösung für das Problem zu finden. Nach ausführlichen Testreihen und Optimierungen erwies sich das igubal H3-Lager als optimale Wahl. Lagereinsätze aus iglidur H3-Werkstoff bieten zahlreiche Vorteile, die den Produktionsprozess der Brauerei erheblich verbessern. Sie bestehen aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen, die im Material eingebettete Festschmierstoffe enthalten. Dadurch braucht es keine externe Schmierung, die herausgewaschen werden könnte.
Gerade bei höheren Drehzahlen von bis zu 200 U/min kommt der H3-Lagerwerkstoff nicht an seine Grenzen. Die igubal Lagereinsätze sind wesentlich einfacher zu installieren und auszutauschen als metallische Kugellager, wodurch sich die Wartungszeiten drastisch reduzieren lassen. Der Kunststoff korrodiert nicht und es treten keine verschleißbedingten Wellenschäden mehr auf, was die Lebensdauer der gesamten Anlage verlängert. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Widerstandsfähigkeit der igubal H3-Lagereinsätze gegen Chemikalien. Trotz regelmäßiger Reinigungsprozesse zeigen sie keine Anzeichen von Schäden auf.
Durch diese Eigenschaften erreicht die Anlage eine beeindruckende Geschwindigkeit von 55.000 Flaschen pro Stunde. Nach einer erfolgreichen Testphase an drei verschiedenen Produktionsförderern hat Chimay bereits 150 weitere Lagereinsätze bestellt, um die restlichen Kugellager zu ersetzen. Seit der Umstellung im September 2022 zeigt das Lager nur einen sehr geringen Verschleiß.