Stabiles Spindellinearsystem zum Abziehen von Papiereistüten

Ein drylin-Linearsystem gewährleistet den Betrieb im Dreischichtbetrieb an sieben Tagen die Woche.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin-Linearachsen mit Spindelantrieb
  • Anforderungen: In der Anlage herrschen Feuchtigkeit, Abgase, hohe Temperaturen, ein hohes Aufkommen an Waffelstaub sowie abrasiven Salze und Zucker. Es muss gleichzeitig eine störungsfreie Funktion im dreischichtigen Betrieb an sieben Tagen die Woche gewährleistet sein.
  • Branche: Nahrungsmittelindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die drylin-Spindellineartechnik ist eine ebenso einfache wie auch zuverlässige Lösung. Die Linearlager sind wartungsfrei, kostengünstig und vielseitig einsetzbar sowie je nach Materialwahl FDA-konform. Da sie komplett schmiermittelfrei sind, ist eine Produktkontamination ausgeschlossen. Und Reibung und Verschleiß sind aufgrund ihrer tribologischen Eigenschaften optimiert worden, was sich positiv auf die Maschinenlaufzeiten auswirkt.
Waffeln mit drylin-Lineargleitlagern

Problem

Lösung

Abziehstation von Eispapiertüten
Teigaufspritzrohr Spindellineartisch
Sicherheitshaubenverstellung Hybridlager

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung