Energieketten für 70 m Verfahrweg in Schweißanlagen von Cloos

Hängend, stehend oder linear verfahrend: Energieketten führen bis zu 10 kg/m schwere Leitungen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1 als offene (E4.56) und geschlossene (R4.56) Variante
  • Anforderungen: stehende, liegende, hängende oder linear gleitende Bewegung der Energieführungen bei einer hohen Zahl an Leitungen und Schläuchen für Strom, Daten, Pneumatik sowie Hydraulik; hohes Gewicht der Leitungen von bis zu 10 kg pro m; lange Verfahrwege von bis zu 70 m; Schutz vor Funken, Schmutz und Staub
  • Branche: Werkzeugmaschinen, Schweißanlagen
  • Erfolg für den Kunden: die senkrechten Anschläge in der Energieführung ermöglichen eine maximale Kraftaufnahme und sorgen für eine hohe Stabilität auch bei großen Längen; die geschlossene E4.56 bietet optimalen Schutz vor Spänen; der Kunde hat durch den Wechsel von Stahlketten auf Kunststoffenergieführungen außerdem den Geräuschpegel in der Anlage stark reduzieren können
Energiekette in Schweißanlage

Problem

Lösung

Energieketten in Schweißanlage
Energiekette in Schweißanlage
Energiekette in Schweißanlage
Energiekette in Schweißanlage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung