Der Kunde ist ein in Estland ansässiger Hersteller von Kunststoffrohren. Es werden Rohre aus Polyethylen und Polypropylen in einem Extrusionsverfahren hergestellt, bei dem ein Profil um einen Stahldorn gewickelt wird. Für die Fertigung ist eine Universalproduktionsanlage aus Deutschland in Verwendung. Bei der Herstellung und Verarbeitung entstehen viele Polymerspäne. Die Anlage verfügt über zwei separate, bewegliche Werkzeuge. Um diese Werkzeuge unabhängig voneinander bewegen zu können, mussten die Führung und der Schutz der Leitungen für das jeweilige Werkzeug sichergestellt werden. Durch das schmutzige Umfeld ist häufig eine Wartung fällig, die immer auch eine gewisse Stillstandszeit der Produktion nötig machte.