Die Lösung für das Verschmutzungs- und Verschleißproblem kann bereits in einer einfachen Gewindemutter wie aus dem dryspin Portfolio von igus gefunden werden. Genauer gesagt in einer Mutter mit einem speziellen Gewindeanfang, der allen Schmutz, der auf dem Gewinde und in den Gewindezwischenräumen ist, abträgt. Dies ist vor allen Dingen bei der Nutzung von Spindeln sinnvoll, wie man sie in CNC-Dreh- und Fräsmaschinen findet.
In Kombination mit einem igus Lagerwerkstoff für die Mutter erreicht man, dass die Gewindemutter besonders robust ist und gleichzeitig nur minimale Reibung auf dem Verfahrweg entsteht.
Bei der Form der reinigenden Gewindemutter kann es sich dabei sowohl um einen geschlossenen Ring als auch ein Teilbogenstück handeln. Das Bogen-Design hat den Vorteil, dass die Gewindemutter einfach seitlich auf einer beliebigen Höhe auf die Gewindestange aufgesteckt werden kann, ohne, dass vorhandene Gelenklager abgenommen werden müssen.