Change Language :
In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren sind heute an vielfältigsten Stellen Polymer-Lager verbaut. So zum Beispiel neuartige Hybridlager für die Führung von Magazinschiebetüren, Rundtischlager für das Bewegen von Bedienpulten oder Gelenklager für die Umlenkung von Zahnriemenantrieben. Sie sind leicht, robust und schmierfrei und müssen nicht – wie metallische Buchsen – gefettet oder geölt werden. Aufgrund der hohen Komplexität heutiger Maschinen stellt die Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH höchste Anforderungen an die Einzelkomponenten und bezieht seine Lieferanten bereits frühzeitig in den Konstruktionsprozess ein. An vielen wichtigen Maschinenteilen setzt der Anlagenbauer heute auf igus-Produkte.
igus Hybrid-Linearlager für Magazinschiebetüren
Ein weiteres Beispiel für tribologisch optimierte Kunststofflösungen ist auch das Hybrid-Linearlager für ein sicheres Führen von Magazinschiebetüren. Alle Werkzeugmaschinen bzw. Bearbeitungszentren sind mit solchen Schiebetüren ausgestattet. Die Magazinhäuser werden für den Transport komplett abgebaut, einschließlich aller Führungen, und beim Kunden möglichst ohne große Einstellarbeiten wieder aufgebaut. Dabei lautet der Kundenwunsch, dass die Schiebetüren nicht zu leichtgängig sein dürfen. Gleichzeitig aber darf der Kraftaufwand beim Aufschieben auch nicht zu groß sein. Bei diesen sogenannten untergeordneten Bewegungen spielen Hybrid-Linearlager ihre Stärke aus. Sie dürfen nicht verkanten, sollen leise sowie ebenfalls schmier- und wartungsfrei sein.
Die neuen Hybrid-Linearlager „drylin WJRM“ senken Antriebskraft insbesondere bei manuellen Tür-, Schutztür-, Schiebetür- und Schleusenverstellungen. Sie kombinieren die spezifischen Vorteile von Gleit- und von Rollbewegungen. Die Hauptlast liegt auf der Rollenlagerung, die das erforderliche Antriebsmoment reduziert. Die Kunststoffgleiter fangen eventuelle Querkräfte ab. Auch in dieser Anwendung liegt das Hauptgewicht beim Bewegen der Arbeitstür auf der Rolle. Hinzu kommt ein äußerst beengter Bauraum. Das Hybrid-Linearlager misst dazu in der Höhe lediglich 18 mm. In den Magazinschiebetüren kommt es als Einzelschiene zum Einsatz. Das Aluminiumprofil, welches zum System gehört, rechnet sich bei Änderungen. Es kann sehr leicht nachbearbeitet werden, Bohrungen können gesetzt oder abgelängt werden.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr