Change Language :
iglidur® PRT-Drehkranzlager bieten schmier- und wartungsfreie Lösungen für reibungslose Bewegungen in der Möbelindustrie.
Die Drehkranzlager wurden speziell entwickelt, um eine geräuscharme Rotation zu ermöglichen, was sie ideal für den Einsatz in Möbeln macht.
Anstelle von metallischen Rollen oder Kugeln setzen die iglidur® PRT-Drehverbindungen auf tribologisch optimierte Gleitelemente, die in Kombination mit Ringen aus leichtem anodisiertem Aluminium, Edelstahl, Vollkunststoff oder einer neu entwickelten Holz-Kunststoff-Kombination eine wartungsfreie und langlebige Lösung bieten.
PRT-06-100: bis zu 85 % günstiger im Vergleich zum PRT-04
Das neue PRT-Drehkranzlager ist besonders leicht und flach ist, sowie kostengünstig im Vergleich zu unseren restlichen PRT-Bauserien. Mit nur 8 mm ist er außerdem nur halb so hoch wie das Drehkranzlager der Bauserie PRT-04.
PRT-02 Serie zeichnet sich durch geringes Gewicht und geringe Kosten aus
Das Produktsortiment des PRT-02-30-WPC, besteht aus einer Holz-Kunststoff-Kombination mit 50 % Holz und 50 % Kunststoff. Damit bieten wir erstmalig eine Materialkombination, welche zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und keine Schmierstoffe benötigt.
Ermitteln Sie in wenigen Minuten, werlches PRT Drehkranzlager die beste Wahl für Ihre individuelle Anwendung ist. Erfahren Sie außerdem, wie lange unsere PRT Drehkranzlager in Ihrer Anwendung halten - und wählen Sie anschließend das Drehkranzlager mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aus.
Haben Sie Fragen zu unseren Drehverbindungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung.
Übrigens: Wir begleiten Sie von der Design-Phase bis zum fertig ausgelieferten Bauteil und darüber hinaus. Vom Prototypen bis zur Kleinst- oder Großserie.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!