easy chains von igus kommen in verschiedenen Industrien und Anwendungen zum Einsatz. Die verkürzte Montagezeit ist einer der Hauptmerkmale der easy chain. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain preislich besonders attraktiv. Aufgrund der geringeren Eigensteifigkeit des Materials, ist easy chain nicht für Anwendungen mit sehr hoher Belastung geeignet.
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Verwendung im Reinraum, Elektronische Geräte, Büroausstattung, Verkaufsautomaten, Verpackungsmaschinen, Holzmaschinen, Glasmaschinen, Automaten, Maschinenbau etc.
Erntemaschine
Für flexibles Bewegen und kleine Einbauräume
Datenhandschuhe
Für schnelle Montage und keine Belastungen
Temporäres Display
Klein und vibrationsarm
easy chain Die easy chain ist sehr leicht zu befüllen - Leitungen einfach eindrücken. Die ist kostengünstig und laufruhig.
Energieketten-Muster bestellen Sie interessieren sich für die easy chain, möchte diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?