Change Language :
Höhere Lasten und mehr Laufruhe
Mit der neuen Generation Kreisketten twisterchain new konnte eine deutliche verbesserte Laufruhe gepaart mit höherer Stabilität erreicht werden. Die twisterchain new ist modular in Breite, Höhe und Radius aufgebaut und daher sehr flexibel in Anwendungen einsetzbar, wo Drehbewegungen bis 540° und mehr sowie robuste Lösungen gefordert werden.
Typische Industriezweige und Anwendungen
Im Innenradius zu öffnen
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 87,5 - 150 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 87,5 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 125 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 400 mm
Teilung: 91 mm