Change Language :
Leitungsverlegung am Cobot leicht gemacht. Der igus® Cable Clip ermöglicht eine fast störfreie Befestigung an unterschiedlichsten Formen und Durchmessern. Das flexible Design schmiegt sich jeglicher Kontur an und reduziert Bauraum sowie das Verletzungsrisiko. Das mitgelieferte Klettband in einer Länge von 500 mm oder 1000 mm sorgt für stabilen Halt. Durch die Möglichkeit das Klettband auch unterm Cable Clip zu führen ist ein sicherer Halt auch bei geringen Durchmessern gegeben. Das Klettband ist zudem Silikonfrei und somit auch im Automobilbereich einsetzbar. Am Cable Clip können bis zu 5 Leitungen unterschiedlichster Durchmesser befestigt werden. Die Befestigung erfolgt entweder durch den Einsatz von Kabelbindern oder durch Umlenken des Klettbands. Mit Hilfe eines Trennwerkzeugs lässt sich der Cable Clip in bis zu drei Segmente aufteilen was in noch preiswerter macht.
Für maximimale Individualität.
Durch die Nutzung der Einzelschellen entscheiden Sie über die Energieführung an Ihrem Cobot.
Wir haben Ihnen bereits die passenden Kits zu Ihrem Universal Robot konfiguriert.
Sie brauchen nur noch zwischen der Kettengröße 30 & 40 wählen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr