Elastisches Rückzugsystem (RSE) für Kleinrobotik

triflex® RSE mit Umlenkung

RSE mit Umlenkung nummeriert
  1. Bis zu 500 mm Rückzugsweg mit triflex® RSE möglich
  2. Für TRC und TRE
  3. Lieferung vormontiert mit Festpunktlinks oder rechts
  4. Individuelle Anbaumöglichkeiten durch kompakte Adapterskonsolen
  5. Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit
  6. Individuell einstellbare Montageposition
  7. Offenes übersichtliches System, schlanke Bauweise
  8. Auch für extreme Beschleunigungen geeignet,(dank geringem Gesamtgewichts)
  • Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40 mm
  • Reagiert extrem schnell auch bei hochdynamischenRoboterprogrammen
  • Keine Beeinflussung der Handhabungskapazitätdes Roboters durch geringe Zusatzlastam Roboter
  • Universell einstellbare Montagekonsolen
  • Wartungs- und schmierfreie igus® drylin® WLineareinheit
  • Für maximale Freiheitsgrade
  • Viel Freiraum für den Programmierer
  • Für Leitungsdurchmesser bis 11 mm
triflex® RSE Zeichnung
triflex® RSE Zeichnung

Funktionsweise des RSE System mit Umlenkung

  • Sehr geringes Gewicht
  • Konstante Rückzugkraft
  • Kein Justieren der Rückzugkraft nötig
  • Einführung der Leitung auf rechter oder linker Seite möglich

Komplettieren Sie ihr RSE Rückzugsystem mit dem passenden Zubehör

RSE mit Umlenkung komplett und nummeriert

Cover für das Rückzugsystem RSE

RSE Cover
  • Für Arbeiten über Kopf
  • Bietet zusätzlichen Schutz
  • Möglichkeiten für Beschriftung oder leichte Zusatzbauteile

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Matthias Mollerus
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex® und Robotics

+49 (0)2203 / 9649 - 161E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung