Change Language :
Sehen Sie, wie mit der E4.1L die Montagezeit verringert werden kann und welche Features diese Energiekette bietet. Das Bestücken ist bei der E4.1L extrem leicht und schnell. Auch nachträgliches Austauschen von Leitungen erleichtert die E4.1L enorm: Einzelne Leitungen können ganz einfach herausgenommen und Neue eingelegt werden, ohne dass darüber liegende Leitungen aus der Energiekette entfernt werden müssen.
Jetzt mehr erfahren
In Sekunden öffnen, schließen und befüllen
Für höhere Lebensdauer durch abgerundeten Fuß
Dämpft Anschlags- und Abrollgeräusche
Für maximale Kraftaufnahme und somit hohe Stabilität bei große freitragende Längen
Bessere Kraftverteilung und somit höhere Zug-/Schubkräfte und Lasten möglich
Hohe Zug-/Schubkräfte und weniger Verschleiß durch präzise Toleranzen
Für geraden Lauf, hohe Parallelität und hohe Festigkeit
Für hohe Stabilität bei Querbeschleunigungen und hohe Torsionsteifigkeit durch „Verkrallung“
Schnell montiert, hohe Dynamik und keine unterschiedliche Materialausdehnung
Lange Lebensdauer trotz seitlich gedrehten Anwendungen und langem Verfahrweg
Für noch höhere Lebensdauer der Leitungen durch abgerundetes Design
Einfaches Vorkonfigurieren mit Innenaufteilung sorgt für sicheren Halt auch bei „seitlich gedrehten“ Anwendungen
In 4 Größen und vielen Breiten lieferbar
Für den Schutz Ihrer Leitung
Wellrohre parallel zur Energiekette führen
Durch einfaches Drehen der Außenlasche
Ideal zum Führen von großen Schlauchdurchmessern
Rundum geschützt und trotzdem schnelles Einlegen von Leitungen
Platzsparendes und sicheres chainfix Programm
ESD-Material gegen statische Aufladung