Change Language :
Saubere Energieversorgung von Schiffen
Die igus e-chain reel ist ein motorisiertes, auftrommelbares Energiekettensystem, das durch eine Spezialkette bestückt mit Rolleneinsätzen es ermöglicht, die Steckdose in einem Bereich von bis zu 100 m flexibel zu positionieren. So können mehr Schiffe als mit fest installierten Systemen versorgt werden.
Mit den igus Lösungen zur Landstromversorgung, z.B. der e-chain reel, legen wir die Schiffe während der Liegezeiten in den Häfen an die Steckdose – im Unterschied zur Energieerzeugung auf dem Schiff - durch Generatoren, schont die Versorgung mit Landstrom die Umwelt und die Gesundheit der Menschen in der Hafenumgebung nachhaltig. Die Stromversorgung eines ganzen Schiffes ist eine große Herausforderung. Neben den technischen Herausforderungen der Stromversorgung (wie der richtigen Spannung und Frequenz), verändert sich zudem, bei ständig wechselnden Schiffen, der Ort, an dem die vom Schiff kommenden Leitungen angeschlossen werden müssen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr