Change Language :
e-tract ist eine Lösung zum automatischen Wiederaufrollen einer Leitung. Hierdurch werden Gefahren und Leitungsbeschädigungen durch unsachgemäßes Aufwickeln oder im Weg liegende Leitungen vermieden. Zum Einsatz kommt e-tract in Anwendungen wo ein mobiles Endgerät mit einer Leitung verbunden ist und bisher nur per Hand aufgerollt wurde. Durch mehrfache Umlenkung sind hohe Auszugslängen bei geringem Bauraum möglich. Auf einen Schleifring wird komplett verzichtet.
Typische Anwendungsbereiche:
Bedienpanele, Werkzeuge an Montagebändern und Arbeitstischen, Strom-Ladesäulen
Deutlich schlanker und kompakter
Der nächste Evolutionsschritt von e-tract, der Lösung zum automatischen Wiederaufrollen einer Leitung – optimal an der Ladesäule für Elektroautos. Die neue Version ist nun noch schlanker und kompakter und bietet ein besseres Verhältnis von Auszug zu Gesamtleitungslänge im System. Eine Wallbox (11 kW) ist im System integriert.
Deutlich weniger Platzbedarf durch neue Technik. Durch die neuen Rollenkäfige wird das e-tract 2.1 ca. 25% kleiner als sein Vorgänger.
Keine Unordnung
Kein Hindernis
Kein Schmutz
Kein Diebstahl
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr