Change Language :
Für vertikal hängende Anwendungen, bei denen aus Platzgründen eine Führung mittels Führungsrinne nicht möglich ist. Magnete halten die Energiekette in vorgegebener Richtung und "fixieren" diese an der Metallwand. Auch für vertikale Kreisbewegungen (RBR) ist die magsnap Energiekette sehr gut geeignet, da Magnete den Außenradius der Energiekette an der "RBR-Führungsrinne" halten und die Energiekette sicher und ruhig bewegt werden kann.
Typische Anwendungsbereiche: Hängende Anwendungen, wie z.B.: Regalbediengeräte, Aufzüge, automastische Autoparkstationen und vertikalen Anwendungen mit Kreisbewegungen (RBR)
Art.-Nr. | A [mm] | B [mm] |
---|---|---|
MS.E2i.15 | 4,5 | 30 |
Standardmäßig wird an jedes fünfte Kettenglied ein magsnap montiert - bei hohen Befüllungsgewichten kann dies variieren. magsnap ist für viele igus Energieketten lieferbar. So wurden bereits Energieketten wie die E6.29, die E4.32, die 2600, die B17 und viele mehr mit magsnaps ausgestattet.
Die Energiekettenserie E2.15 der E2.1 micro-Energiekettenfamilie ist eine sehr kleine, einteilige und zweiteilige Energiekette mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2.1 micro e-ketten sind ideal für kleinste Einbauräume und bieten zusätzlich ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr