Change Language :
Für höchste Lebensdauer mit optimiertem Design
Die neue Heavy-Duty-Rollenkette erfüllt alle Anforderungen, die bei Containerkranen der nächsten und übernächsten Generation gelten.
Immer längere Wege, höhere Dynamik, kurze Lastspiele, null Ausfälle: Das fordern, kurz gefasst, die Hersteller von Ship-to-Shore-Containerkranen für Energieketten auf den Kranbrücken. Die neue P4HD.56R erfüllt diese Anforderungen - bei maximaler Wirtschaftlichkeit.
„Chains for cranes®” next Level:
Wir möchten 15 Jahre Lebensdauer für e-kettensysteme - auf jedem Kran. Dies ist unser Entwicklungsziel und auch im Pflichtenheft der neuen P4HD-Familie zu finden. Neue Standards in der Container-Schifffahrt verlangen den auf den STS-Kranen eingesetzten Energieketten immer mehr ab. Energieführungsspezialist igus präsentiert die eigens für diese neuen Herausforderungen entwickelte neue Generation extrem langlebiger Profil Rollen e-ketten – die P4HD.56R.
Art.-Nr. | Innenhöhe | Außenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | Biegeradius |
---|---|---|---|---|---|
P4HD.56R | 56 mm | 84 mm | 187 - 300 mm | 269,5 - 382,5 | 250 / 300 / 350 mm |
Lieferbar ab Lager
In der neusten Ausbaustufe der igus Rollen e-ketten wird durch den Einsatz wartungsfreier Tribopolymer-Gleitlager in der Verbindung der e-ketten Glieder die Lebensdauer nochmals deutlich erhöht. Optional kann die neue P4HD mit smarten Überwachungssensoren ausgestattet werden. Dadurch wird ab einer definierten Verschleißgrenze ein Signal an das igus i.Cee:plus Kommunikationsmodul ausgeben, mit dem die Wartung der Rollenkette vorausschauend geplant wird. Der Sensor wird dabei in ein Standard Seitenteil der Kette integriert, was zu keinerlei Einschränkungen bei der nutzbaren Innenbreite führt.
Die Rollen-Energiekette ist seit rund 20 Jahren die bewährte Energiezuführung für lange Verfahrwege. Zum Erfolgsdesign, das alle unsere linearen Energiekettensysteme auszeichnet, kommen Rollen aus Edelstahl hinzu, die die Energiekette upgraden zur Energieführung für Heavy-Duty-Anwendungen. Dadurch, dass die Energiekette rollt und nicht gleitet, läuft sie leise und vibrationsarm. Der Verschleiß ist hier wesentlich geringer als bei einer Ausführung ohne Rollen und auch der Kraftaufwand für die Bewegung fällt bis zu 57 % geringer aus.
Unsere Energiekettensysteme haben sich weltweit in Ship-to-Shore-Krane, Schüttgutumschlag-Krane, RTGs, RMGs, Goliath-Krane, Spreader und Reachstacker ihre Zuverlässigkeit bewiesen. Sie sind wartungsarm, robust, langlebig und geräuscharm und gelten als Alternative zu Stromschienen, Festoonig und Motortrommeln.
Energieketten-Standardprogramm
Shop mit über 100.000 Produkte.
Energieketten-Konfigurator
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.
Einsparpotenzial
Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.
Recycling-Programm
Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr