Change Language :
Auf Basis der erfolgreichen E4Q gibt es nun die ersten Größen einer L-Variante mit Innenhöhe 64 / 58 mm. Mit Quicköffnungssteg einfach per Hand zu öffnen. Öffnungsstege der E4Q.58/82 werden verwendet = direkt komplettes Breitenspektrum verfügbar.
Das bionische Design, welches eine erhöhte Stabilität und Lebensdauer bei gleichzeitiger Reduktion des Gewichtes erlaubt. Und die Quicköffnungsstege, die ein einfaches und intuitives Öffnen/ Schließen der Kette ermöglichen. Weiterer Vorteil des wachsenden E4Q Baukastens: für die neue Serie E4Q.L müssen keine neuen Öffnungsstege gemacht werden, weil die der E4Q.58 übernommen wurden. So steht direkt das komplette Breitenprogramm von 100 bis 500 mm mit insgesamt 29 Breiten zur Verfügung
Art.-Nr. | Innenhöhe [mm] | Außenhöhe [mm] | Innenbreite [mm] | Außenbreite [mm] | Biegeradien [mm] | Teilung |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
Art.-Nr. | Innenhöhe [mm] | Außenhöhe [mm] | Innenbreite [mm] | Außenbreite [mm] | Biegeradien [mm] | Teilung |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.58L | 58 | 84 | 100 - 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |
Mittellasche für die E4Q.L
Mit der Mittellasche wird eine bestehende e-ketten® Konfiguration einfach erweitert, um eine große Anzahl von Leitungen oder besonders schwere Leitungen in einer Kette zu führen.
Art.-Nr. Mittellasche E4Q.58 | Art.-Nr. Mittellasche E4Q.58.L | Art.-Nr. Mittellasche E4.56 | Art.-Nr. Mittellasche E4/light |
---|---|---|---|
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |
Energieketten der Serie E4Q wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Angelehnt an den robusten und über 12 Jahre bewährten Energieketten-Standard E4.1, bringt die neue Serie eine lange Lebensdauer und eine hohe Modularität mit sich.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr