lineares, kostengünstiges Rückzugsystem TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Produktbild TR.RSEL.60
tech up
  • Bis zu 380mm Rückzugsweg
  • Einfach nachzurüsten
  • Verhinderung von Schlaufenbildung an den Achsen 4-6
  • optionales Führungsblech hinterm Rückzugsystem minimiert den Verschleiß der e-kette®
cost down
  • Hohe Laufleistung 1)2)
  • Reduzierung von Stillstandzeiten, wartungsfrei
  • Modularisierter Aufbau zu den TR.RSEL.70 und TR.RSEL.85 Rückzugsystemen
proof
  • Getestet im igus® Labor: Beständigkeit und Rückzugskraft der Gummiseile sowie Verschleiß von Lagern und Führungen im igus® Labor getestet. Test läuft aktuell mit 13.000 Zyklen pro Tag (Foto vom 17.04.2020)1)2)
recycle
  • Einzelne Verschleißartikel des Systems austauschbar
  • Eingebrannte Pulverbeschichtung zu 100% frei von Emissionen (VOC frei)
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sieerhalten dafür einen Voucher
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2oil

Warum die neuen Größen?

  • Mit den Größen 60 und 65 hat man neben den bereits bestehenden Größe 70 und 85, die Möglichkeit weiteren Platz und Gewicht zu sparen. Bei Anwendungen mit geringer Befüllung bieten die Größe 60 + 65 eine zusätliche Preisersparnis.
  • Die Rückzugkraft wurde auf die neuen Größen angepasst, wodurch eine konstante lineare Rückzugkraft über 380mm gewährleistet wird.
  • Zusätzlich bietet das System eine Abstützung an, welche den Kettenabrieb nochmal reduziert. Im Falle von begrenztem Bauraum ist die Stütze schnell demontiert.

Neuheitenpräsentation des TR.RSEL.60

  1. Beständigkeit und Rückzugskraft der verbauten Gummiseile
  2. Verschleiß von Lagern und Führungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung