Change Language :
Innenhöhe Hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 112 - 262 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Innenhöhe Hi: 42 mm
Innenbreite Bi: 112 - 262 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Innenhöhe Hi: 56 mm
Innenbreite Bi: 112 - 262 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Anschlusselemente
Anschlusselemente KMA, pendelnd mit "Rundum"-Befestigungmöglichkeit
Innenaufteilung
Leitungsschonendes Innenaufteilungsprogramm
Gleitflügel
Gleitflügel für ein sicheres Einfädeln der Energiekette
Bodenführung
Überfahrbare Bodenführungen aus Kunststoff
Einfache Führungselemente zur schnellen Montage auf dem Untergrund sind für die autoglide E4.1AG lieferbar. Die überfahrbaren exzentrischen Bodenführungen (1) werden alle 2 m auf dem Untergrund befestigt. Der am Mitnehmer befestigte Gleiter (2) fädelt die Energiekette ein und hält diese sicher in der Spur.
(1) Bodenführung
Überfahrbare Bodenführungen aus Kunststoff
(2) Gleitflügel
Gleitflügel für ein sicheres Einfädeln der Energiekette
Art.Nr. Bodenführung (1)
Für e-ketten® Serie
AG.380.BF
universell
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Art.Nr. Gleiter (2)
Für e-ketten® Serie
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr