Sichere Kabelführung e-loop® für Top Drives

Witterungsbeständigkeit, einfache Wartung, Montage und Demontage

  • Leitungen in einem System sicher führen
  • Witterungsbeständig und schmutzunempfindlich
  • Schutz vor Schlägen durch robusten PU-Außenkörper
  • Hinzufügen oder Austauschen von Leitungen möglich, auch im Betrieb
  • Doppelte Schraubensicherung aller Element für hohe Betriebssicherheit
e-loop für Top-Drive-Anwendungen

So wird der e-loop aufgebaut

e-Loop Produktauswahl

e-loop full bridge

Dynamisch, vollstegig | für nahezu alle Anwendungen

Art.-Nr. Innenbreite Bi [mm] Außenbreite Ba [mm] Biegeradius [mm] Leitungsdurchmesser [mm] Füllgewicht [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop half bridge

Statisch, halbstegig | für rein statische Kabelführung

Art.-Nr. Innenbreite Bi [mm] Außenbreite Ba [mm] Biegeradius [mm] Leitungsdurchmesser [mm] Füllgewicht [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

Die spannendsten Projekte mit e-loop

Pertamina Drilling Service

Top Drive - Pertamina Drilling Services Indonesia

Beständigkeit trotz Schneesturm - Top Drive

e-loop im Schaufelradbagger

Schaufelradbagger

e-loop im Top Drive System

Top Drive System

Hauseigenes Testlabor für den e-loop

Whitepaper e-loop in Vertikalbohranlagen
Whitepaper

e-loop in Vertikalbohranlagen

e-loop in widrigen Bedingungen
Whitepaper

e-loop in widrigen Bedingungen

FAQ - Häufig gestellte Fragen für e-loop

chainflex® Leitungen TopDrive

chainflex Leitungen TopDrive

e-loop Montageanleitung

e-loop Montageanleitung

e-loop Broschüre

Broschüre e-loop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung