e-skin flat - Technische Details

  • Geschlossene Varianten:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Zu öffnende Varianten (Kammern können mit einem Zipper-Verschluss geöffnet und geschlossen werden)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Einbaumaße

e-skin flat Einbaumaße
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = bis zu 3000 m
  • H = ab 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (größter Biegeradius der geführten Leitungen) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Konstruktionsprinzipien

Konstruktion der Ausführungen

e-skin® flat Konstruktionsprinzip
e-skin® flat Konstruktionsprinzip
e-skin® flat Konstruktionsprinzip

Befüllungsmöglichkeiten

e-skin® flat Befüllungsmöglichkeit

Befüllungsregeln

  • SKF12C: [A] Innenhöhe = 12 mm | [B] Außenhöhe = 13 mm ➔ Leitungsdurchmesser 10 mm
  • SKF15C:  [A] Innenhöhe = 15 mm | [B] Außenhöhe = 16 mm ➔ Leitungsdurchmesser 13 mm
  • SKF12O: [A] Innenhöhe = 12 mm | [B] Außenhöhe = 13 mm ➔ Leitungsdurchmesser 10 mm
  • Pod mit eingehauster Stützkette SKF.S für freitragende Länge der SKF12C und zur Vermeidung von Abrieb
e-skin flat Befüllungsregeln
e-skin flat Befüllungsregeln
e-skin flat Befüllungsregeln

Anschlusselemente

e-skin flat Anschlusselemente
Anzahl Pods SKF12O.1.1.10Anschlusselemente Breite [mm]Anzahl Pods SKF12C.1.1.10Anschlusselemente Breite [mm]Anzahl Pods SKF15C.1.1.10Anschlusselemente Breite [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Art. Nr. Komplettsatz A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

Montagehinweis

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung