guidelok

guidelok horizontal

Obertrumführung für lange Verfahrwege, freitragend im Spänebereich

guidelok horizontal
  • Späne können sich nicht zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums festsetzen
  • Modulares System mit wenigen Teilen (auch ohne seitliche Rinne möglich)
  • Enorme Erhöhung der freitragenden Längen von Energieketten
  • Intelligente Obertrumführung mit schwenkbaren Rollenhaltern
guidelok horizontal
guidelok horizontal Einbaumaße
guidelok horizontal Einbaumaße

Lieferprogramm | Serie 907.645 | Für Biegeradien bis 300mm

Art. NrFür SerieInnenbreite BiBiegeradius
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300]
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Lieferprogramm | Serie 907.837 | Für Biegeradien von 350 bis 500mm

Art. NrFür SerieInnenbreite BiBiegeradius
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Design-Prinzip

guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal

In der Praxis realisiert

guidelok horizontal in Drehmaschinen
Innenaufteilungskonfigurator

guidelok horizontal in Fräsmaschinen von Deckel Maho

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung