Change Language :
Magnetisch detektierbare Kunststoff-Energieketten für die Lebensmittel- und Tabakindustrie
Selbst in modernsten Fertigungsanlagen lassen sich Fehlfunktionen oder Crashs an Maschinen nie vollständig ausschließen. Um für diesen Fall sicherzustellen dass Fremdkörper in Lebensmitteln schnell und zuverlässig gefunden werden können, kommt der Detektierbarkeit von Werkstoffen eine hohe Bedeutung zu. Der Werkstoff igumid DT wird von allen gängigen Metallsuchsystemen bis zum kleinsten Bruchstück erkannt und kann so automatisch selektiert werden.
Art.-Nr.
Innenhöhe
hi [mm]
Innenbreite
Bi [mm]
Außenhöhe
ha [mm]
Außenbreite
Ba [mm]
Biegeradius
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
Bei einer Geschwindigkeit des vorbeifahrenden Bruchstücks von 20 m/min lassen sich Partikel ab einer Kugelgröße von 1,0 mm erkennen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr