e-rover - automatisches Kupplungssystem für RTG's

e-rover

Vorteile des e-rover

  • Sichere und schnelle Datenübertragung z.B. mit Lichtwellenleiter
  • Spart Betriebskosten von RTGs. Das Einsparungspotential ist mit herkömmlichen Systemen vergleichbar
  • Schont die Umwelt
  • Geringer Wartungsaufwand, keine Verschleißteile welche in vorgegebenen Abständen erneuert werden müssen
  • Verfahrwege bis 500 m und mehr möglich

Aufbau des Kupplungssystem e-rover

  • Einer Hubeinheit mit Teleskoparm, Kupplungseinheit und Stecker am RTG
  • Besonderem schwimmenden Mitnehmer mit Widerhaken zur mechanischen Befestigung der Kupplung und dem Gegenstecker
  • e-rover Bahnhof mit Mitnehmerwagen (Bahnhofswagen) für An- und Abkoppeln des RTGs

Ankopplung

  • RTG fährt in den e-rover Bahnhof
  • Kranführer gibt das Signal zum Ankoppeln
  • Teleskoparm wird ausgefahren und findet automatisch den Abstand zur Führungsrinne sowie die richtige Höhe zur Unterkante der Rinne
  • Automatisch wird danach das Signal an den Bahnhofswagen gegeben, um den schwimmenden Mitnehmer auf Höhe des Teleskoparms zu positionieren
  • Die Kupplung wird nun mechanisch am schwimmenden Mitnehmer befestigt und zentriert
  • Ein Pilotkontakt erkennt die erfolgreiche Verbindung und gibt die Spannungsversorgung für den RTG frei
  • Der Kranführer bekommt ein Signal, dass das Andocken erfolgreich durchgeführt wurde
  • Teleskop fährt hoch in Fahrposition und hebt den schwimmenden Mitnehmer mit an

Abkopplung

  • RTG fährt in den e-rover Bahnhof
  • Kranführer gibt das Signal zum Abkoppeln
  • Teleskop wird ausgerichtet, Bahnhofswagen fährt in Position, Teleskoparm fährt herunter und hängt den schwimmenden Mitnehmer zurück in den Bahnhofswagen ein
  • Es wird elektrisch abgekoppelt und mechanisch entriegelt
  • Bahnhofswagen fährt mit dem Schwimmenden Mitnehmer zurück in die Parkposition
  • Teleskoparm wird eingezogen
  • m Führerhaus erscheint das Signal, dass erfolgreich abgekoppelt wurde
Kontaktaufnahme

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung