Change Language :
Beispiel: PACK.4040RHDB.25.250.0.25000.01 | Führungsrinne aus Aluminium | Verfahrwege: 25 m | Innenbreite: 250 mm | Biegeradius: 250 mm
Bezeichnung
Beispielbild
Artikelnummer
Stückzahl
Rollen e-ketten
4040RHDB.25.250.S10.0.E
19 Glieder
Kettenglieder
4040HD.30.250.0
129 Glieder
RBR Kettenglieder
4040HD.25.300/300.0
3 Glieder
Anschlusselemente
40400HD.12.2.VS.E
1 Stk.
Trennstege
56.1
366 Stk.
Klemmtrennstege
404
61 Stk.
Zugentlastungen
IE40.5459
1 Stk.
Führugsrinne aus Aluminium:
ohne Gleitschiene
mit Gleitschiene
974.30.SL
974.31.SL
6 Stk.
7 Stk.
Festpunktmodul
IE32.1288.E
1 Stk.
Schwimmender Mitnehmer (FTA)
IE22.3250.3.304.E
1 Stk.
Montagesets
IE31.6289
14 Stk.
Schraubendreher
MAT0050145
1 Stk.
chainflex Leitungen
smart plastics
iSets
Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick
Knowledge Base
Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr