Change Language :
Beispiel: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Verfahrwege: 10 m | Biegeradius 75 mm
Bezeichnung
Beispielbilder
Artikelnummer
Stückzahl
Einzelteile AG5
2400.07AG5.075.0
110 Glieder
Einzelteile AG
2400.07AG.075.0
109 Glieder
Gedrehte Kettenglieder
2500.07.075.0
2 Glieder
Standard Kettenglieder
2400.07.075.0
2 Glieder
Anschlusselemente für Mitnehmer
Anschlusselemente für Festpunkt
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 Stk.
1 Stk.
Trennstege
AG.25.2.1
122 Stk.
Drahtseil
AG5.SEIL.10
11 m
Seilbefestigung
Seilspanneinheit
Spurhalter für AG
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 Stk.
1 Stk.
28 Stk.
Festpunktmodul
AG5.FP.2400.07
1 Stk.
Obertrumführung
2400.07AG5.075.OF.0
4 Stk.
Stützblech
919.455
0
Schraubendreher
MAT0050145
1 Stk.
Busleitungen
Motorleitungen
iSets
Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick
Knowledge Base
Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr